- Artikel-Nummer:
- SK 3108.115
- Produktbeschreibung
- Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator
Rastbare Schwenkvorrichtung
Befestigungsmaterial
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 19 W
Bei 60 Hz: 18 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,24 A
Bei 60 Hz: 0,23 A
- Gewicht/VE
- 1,16 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Schaltschrank-Innenlüfter, 19/18 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz