- Artikel-Nummer:
- SK 3108.024
- Produktbeschreibung
- Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator
Rastbare Schwenkvorrichtung
Befestigungsmaterial
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Nennleistung Pel
- Bei DC: 3,5 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei DC: 0,15 A
- Gewicht/VE
- 1 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Schaltschrank-Innenlüfter, 3,5 W, 24 V (DC)