- Artikel-Nummer:
- SK 3105.390
- Produktbeschreibung
- Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden.
- Material
- Kunststoff
- Lieferumfang
- PTC-Heizung mit Lüfter
Befestigungsmaterial - Dauerheizleistung
- Dauerheizleistung mit Lüfter
- Lüfter integriert
- Ja
- Hinweis
- Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird ein Thermostat empfohlen
- Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen
- In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Der Einsatz bei einer Betriebstemperatur von -40 °C ist möglich. Auf Anfrage erhalten Sie eine Herstellererklärung.
- Dauerheizleistung bei 10 °C
- 400 W ‐ 415 W
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Abmessung
- Breite: 103 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 103 mm - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Schutzklasse
- II (schutzisoliert)
- Betriebstemperaturbereich
- -33 °C...65 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,22 kg
- Zolltarifnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177662872
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Produktbeschreibung
- SK Schaltschrank-Heizung, mit Lüfter, 400/415 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 103 x 200 x 103 mm
SK 3105.390
Schaltschrank-Heizung mit Lüfter und Schnellanschlussklemme.
Dauerheizleistung bei Tu 10°C [W]: 400-415
Bemessungsbetriebsspannung: 230V, 1~, 50Hz/60Hz
Abmessungen BxHxT [mm]: 103x200x103
Temperaturbereich Umgebung: -33°C bis +65°C
Vorsicherung T: 6A
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Gewicht: 1,22kg
Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank
wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der
digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an
Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000
egesetzt werden.
Dauerheizleistung bei Tu 10°C [W]: 400-415
Bemessungsbetriebsspannung: 230V, 1~, 50Hz/60Hz
Abmessungen BxHxT [mm]: 103x200x103
Temperaturbereich Umgebung: -33°C bis +65°C
Vorsicherung T: 6A
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Gewicht: 1,22kg
Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank
wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der
digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an
Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000
egesetzt werden.