Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter

Artikel-Nummer: SK 3105.360

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden. Ausführung ohne Lüfter. Dauerheizleistung 10 – 150 W.

Artikel-Nummer:
SK 3105.360
Produktbeschreibung
Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden.
Material
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang
PTC-Heizung
Schnellanschlussklemme
Befestigungsmaterial
Hinweis
Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird ein Thermostat empfohlen
Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen
In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt
Hinweis zur Best.-Nr.
Der Einsatz bei einer Betriebstemperatur von -40 °C ist möglich. Auf Anfrage erhalten Sie eine Herstellererklärung.
Sonderspannungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
Dauerheizleistung bei 10 °C
86 W ‐ 100 W
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessung
Breite: 90 mm
Höhe: 165 mm
Tiefe: 75 mm
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Betriebstemperaturbereich
-33 °C...65 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,82 kg
Zolltarifnummer
85162999
EAN
4028177638662
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Produktbeschreibung
SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 86-100 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 90 x 165 x 75 mm
Approbationen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
SK 3105.360 Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter und mit Schnellanschlussklemme.

Dauerheizleistung bei Tu 10°C [W]: 86-100
Bemessungsbetriebsspannung: 110V-240V, 1~, 50Hz/60Hz
Abmessungen BxHxT [mm]: 90x165x75
Temperaturbereich Umgebung: -33°C bis +65°C
Vorsicherung T: 4A
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Gewicht: 0,82kg

Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank
wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der
digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an
Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000
eingesetzt werden.