- Artikel-Nummer:
- SK 3105.330
- Produktbeschreibung
- Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden.
- Material
- Aluminium, eloxiert
- Lieferumfang
- PTC-Heizung
Schnellanschlussklemme
Befestigungsmaterial - Hinweis
- Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird ein Thermostat empfohlen
- Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen
- In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Der Einsatz bei einer Betriebstemperatur von -40 °C ist möglich. Auf Anfrage erhalten Sie eine Herstellererklärung.
- Sonderspannungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
- Dauerheizleistung bei 10 °C
- 23 W ‐ 30 W
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Abmessung
- Breite: 64 mm
Höhe: 155 mm
Tiefe: 56 mm - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Schutzklasse
- II (schutzisoliert)
- Betriebstemperaturbereich
- -33 °C...65 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,381 kg
- Zolltarifnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177638631
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Produktbeschreibung
- SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 23-30 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 64 x 155 x 56 mm
SK 3105.330
Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter und mit Schnellanschlussklemme.
Dauerheizleistung bei Tu 10°C [W]: 23-30
Bemessungsbetriebsspannung: 110V-240V, 1~, 50Hz/60Hz
Abmessungen BxHxT [mm]: 64x155x56
Temperaturbereich Umgebung: -33°C bis +65°C
Vorsicherung T: 4A
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Gewicht: 0,38kg
Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank
wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der
digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an
Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000
eingesetzt werden.
Dauerheizleistung bei Tu 10°C [W]: 23-30
Bemessungsbetriebsspannung: 110V-240V, 1~, 50Hz/60Hz
Abmessungen BxHxT [mm]: 64x155x56
Temperaturbereich Umgebung: -33°C bis +65°C
Vorsicherung T: 4A
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Gewicht: 0,38kg
Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank
wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der
digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an
Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000
eingesetzt werden.