Abdeckung, seitlich für Reitersicherungselemente

Artikel-Nummer: SV 3093.020

Zur Clipmontage an die Berührungsschutzabdeckung.

Artikel-Nummer:
SV 3093.020
Produktbeschreibung
Zur Clipmontage an die Berührungsschutzabdeckung.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Sicherungseinsätze
D II-E 27
D III-E 33
Passend für Best.-Nr.
3427.010
3433.010
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,19 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177675049
ETIM 8
EC000775
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Abdeckung, seitlich, für Reitersicherungselement, SV 3427010/3433010