- Artikel-Nummer:
- SV 3076.000
- Produktbeschreibung
- Passend für Sammelschienenhalter SV 3073.000 (50 x 10 mm).
- Material
- Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Zur Adaption der Schienenbreite
- 50 mm
- Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Gewicht/VE
- 0,048 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177036116
- ETIM 8
- EC001166
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Steckelement, für Sammelschienenhalter, SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)
Steckelementsätze für Sammelschienenhalter
Für SV 3073.000:
Für Sammelschiene E-CU 50 x 10 mm
Bemessungsstrom: bis 1000 A
Für SV 3073.000:
Für Sammelschiene E-CU 50 x 10 mm
Bemessungsstrom: bis 1000 A