- Artikel-Nummer:
- SV 3057.000
- Material
- Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Polzahl
- 3-polig
150 mm - Passend für Sammelschienen
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Bemessungsstrom max.
- 3.000 A
- Abmessung
- Breite: 30 mm
Höhe: 420 mm
Tiefe: 170 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 4,696 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 8
- EC001166
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 150 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 100x10 mm
SV Sammelschienenhalter
Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.
Geeignet für Sammelschienen 3 x 2 x 100 x 10 mm.
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
Bemessungsstrom: bis 3000 A
Material: PBT
Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 150 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm
Deckelbefestigung: 5 - 10 Nm
Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.
Geeignet für Sammelschienen 3 x 2 x 100 x 10 mm.
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
Bemessungsstrom: bis 3000 A
Material: PBT
Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 150 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm
Deckelbefestigung: 5 - 10 Nm