- Artikel-Nummer:
- SV 3055.000
- Material
- Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Polzahl
- 3-polig
150 mm - Passend für Sammelschienen
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Bemessungsstrom max.
- 2.500 A
- Abmessung
- Breite: 30 mm
Höhe: 420 mm
Tiefe: 160 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 4,54 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035782
- ETIM 8
- EC001166
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 150 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 80x10 mm
SV Sammelschienenhalter
Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.
Geeignet für Sammelschienen bis 3 x 2 x 80 x 10 mm
mittels Steckelementen.
Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
Bemessungsstrom:bis 2500 A
Material:PBT
Brandverhalten:UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur:140 °C
Schienenmittenabstand:150 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube:8 - 10 Nm
Deckelbefestigung:5 - 10 Nm
Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.
Geeignet für Sammelschienen bis 3 x 2 x 80 x 10 mm
mittels Steckelementen.
Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
Bemessungsstrom:bis 2500 A
Material:PBT
Brandverhalten:UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur:140 °C
Schienenmittenabstand:150 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube:8 - 10 Nm
Deckelbefestigung:5 - 10 Nm