Stufennippel Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm

Artikel-Nummer: SZ 2899.250

Zur Kabeleinführung einfach Stufe entsprechend dem Kabeldurchmesser abschneiden.

Artikel-Nummer:
SZ 2899.250
Produktbeschreibung
Zur Kabeleinführung einfach Stufe entsprechend dem Kabeldurchmesser abschneiden.
Einsatzgebiete
Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm
Material
Tülle/Mantel: thermoplastisches Elastomer
Abmessung
Gewinde: M25
Für Wandstärke (max.)
1,5 ‐ 4,5 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 bei sorgfältiger Kabeleinführung
Für Kabel-Ø
5 ‐ 21 mm
Verpackungseinheit
50 Stück
Gewicht/VE
0,15 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177389618
ETIM 8
EC000879
ETIM 7.0
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeschreibung
SZ Stufennippel, für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm, für Bohrung M25, Dichtbereich: 5-21 mm
Dokumentationen
Einlegezettel