- Artikel-Nummer:
- SZ 2899.200
- Produktbeschreibung
- Zur Kabeleinführung einfach Stufe entsprechend dem Kabeldurchmesser abschneiden.
- Einsatzgebiete
- Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm
- Material
- Tülle/Mantel: thermoplastisches Elastomer
- Abmessung
- Gewinde: M20
- Für Wandstärke (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 bei sorgfältiger Kabeleinführung
- Für Kabel-Ø
- 5 ‐ 16 mm
- Verpackungseinheit
- 100 Stück
- Gewicht/VE
- 0,3 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177389601
- ETIM 8
- EC000879
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeschreibung
-
SZ Stufennippel, für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm, für Bohrung M20, Dichtbereich: 5-16 mm