- Artikel-Nummer:
- SO 2859.000
- Produktbeschreibung
- Zur direkten Montage an Schränken, für einfachere Bodenreinigung und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ±15 mm.
- Nutzen
- Ungehinderte Zugänglichkeit für z.B. Bodenreinigung
- Einsatzgebiete
- Ausgleich von Bodenunebenheiten am Aufstellort von max. 15 mm
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 350 kg
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
PC
- Nivellierbereich
- 85 ‐ 115 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 3,6 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
SO Nivellierfuß, für VX, TS, VX SE, H: 85 - 115 mm, Edelstahl, 1.4301