EMV-Kabelverschraubungen

Artikel-Nummer: SZ 2843.250

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Artikel-Nummer:
SZ 2843.250
Ausführung
Kabelverschraubungen, metrisch
Produktbeschreibung
Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Material
Messing
Dichtung: CR/NBR
Oberfläche
Vernickelt
Hinweis
Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
Min. Kabeldurchmesser
11 mm
Max. Kabeldurchmesser
17 mm
Schutzart IP69K
IP 69K
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 68
Schirmdurchmesser (min.)
8 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,28 kg
Bruttogewicht
0,3 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177233669
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ EMV-Kabelverschraubungen, metrisch, Größe: M25
Approbationen
UL + C-UL (listed)
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel