Sockel-Elemente, seitlich für AX

Artikel-Nummer: AX 2830.320

Sockel-Element zur Anbringung in der Tiefe und zur Stabilisierung des Sockels.

Artikel-Nummer:
AX 2830.320
Ausführung
neue Ausführung
Produktbeschreibung
Sockel-Element zur Anbringung in der Tiefe und zur Stabilisierung des Sockels.
Material
Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 Sockel-Elemente
2 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Tiefe: = 300 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,208 kg
Bruttogewicht
3,209 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177037663
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
AX Sockel-Element, seitlich, Höhe: 200 mm, für Tiefe: 300 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail