- Artikel-Nummer:
- AX 2820.122
- Produktbeschreibung
- Sockel-Eckstück mit großer Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eckabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
- Material
- Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eckabdeckung: Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 4 Sockel-Eckstücke, 200 mm hoch
4 Eckabdeckungen
1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente, seitlich benötigt
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 1.200 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 5,79 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm