Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm für AX

Artikel-Nummer: AX 2820.082

Sockel-Eckstück mit großer Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eckabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.

Artikel-Nummer:
AX 2820.082
Produktbeschreibung
Sockel-Eckstück mit großer Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eckabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
Material
Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eckabdeckung: Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
4 Sockel-Eckstücke, 200 mm hoch
4 Eckabdeckungen
1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente, seitlich benötigt
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 800 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
3,85 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177942639
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 800 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail