Bodenbefestigungslasche für Sockel VX, Sockel AX und Sockel, komplett

Artikel-Nummer: SO 2817.000

Zur Bodenbefestigung des Sockels ohne Verschieben des Schrankes oder der Anreihkombination. Für Befestigungsschrauben bis Ø 12 mm.

Artikel-Nummer:
SO 2817.000
Produktbeschreibung
Zur Bodenbefestigung des Sockels. Für Befestigungsschrauben bis Ø 12 mm.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
4,78 kg
Bruttogewicht
4,92 kg
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177032835
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SO Bodenbefestigungslasche, für Sockel, Stahlblech
Dokumentationen
Einlegezettel