- Artikel-Nummer:
- FT 2796.000
- Ausführung
- zöllig
- Produktbeschreibung
- Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken
Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben
- Lieferumfang
- Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.
Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Abmessung
- Breite: 534 mm
Höhe: 425 mm
Tiefe: 47,5 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 494 mm
Sichtfensterhöhe: 404,5 mm
- Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 43 mm
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,7 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177032453
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeschreibung
-
FT Acrylglashaube, zöllig, BHT: 534x425x47,5 mm