- Artikel-Nummer:
- FT 2793.560
- Produktbeschreibung
- Serienmäßig ausgestattet mit innenliegenden 130°-Scharnieren und umlaufender Dichtung.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Einscheiben-Sicherheitsglas
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Hinweis
- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)
- Abmessung
- Breite: 522 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 38 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 408 mm
Sichtfensterhöhe: 543 mm
- Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 31 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,5 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
FT Sichtfenster, BHT: 522x600x38 mm, Edelstahl, 1.4301