- Artikel-Nummer:
- FT 2786.000
- Ausführung
- metrisch
- Produktbeschreibung
- Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken
Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben
- Lieferumfang
- Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.
Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 47,5 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 460 mm
Sichtfensterhöhe: 179,5 mm
- Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 43 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,354 kg
- Bruttogewicht
- 1,554 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177032316
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeschreibung
-
FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 500x200x47,5 mm