Sichtfenster für AX

Artikel-Nummer: FT 2760.010

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.

Artikel-Nummer:
FT 2760.010
Ausführung
60-er Profil
Produktbeschreibung
Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material
Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang
Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Passend für Best.-Nr.
1039.000
1339.000
1009.000
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 380 mm
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 377 mm
Tiefe: 62 mm
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 537 mm
Sichtfensterhöhe: 317 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)
58 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,3 kg
Zolltarifnummer
76101000
EAN
4028177938571
ETIM 8
EC002527
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
FT Sichtfenster, BHT: 597x377x62 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Dokumentationen
Anleitung