Bedientableau für AX

Artikel-Nummer: AX 2745.010

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 3 mm starken Aluminiumplatte.

Artikel-Nummer:
AX 2745.010
Produktbeschreibung
Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 3 mm starken Aluminiumplatte.
Material
Aluminium, natur eloxiert
Lieferumfang
Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Passend für Best.-Nr.
1007.000
1013.000
1050.000
1350.000
Hinweis
Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 500 mm
Höhe: = 500 mm
Abmessung
Breite: 497 mm
Höhe: 497 mm
Tiefe: 36 mm
Abmessungen Aluminiumplatte
Breite: 443 mm
Höhe: 443 mm
Bestückbare Fläche
Breite: 427 mm
Höhe: 427 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,343 kg
Bruttogewicht
3,543 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177938557
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
FT Bedientableau, BHT: 497x497x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Weiterführende Informationen