- Artikel-Nummer:
- FT 2733.010
- Ausführung
- 30-er Profil
- Produktbeschreibung
- Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
- Material
- Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
Glasscheibe: Acrylglas
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Passend für Best.-Nr.
- 1050.000
- 1350.000
- 1007.000
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 500 mm
Höhe: = 500 mm
- Abmessung
- Breite: 497 mm
Höhe: 497 mm
Tiefe: 36 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 437 mm
Sichtfensterhöhe: 437 mm
- Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 32 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,84 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177938496
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
FT Sichtfenster, BHT: 497x497x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen