Sichtfenster für AX

Artikel-Nummer: FT 2732.010

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.

Artikel-Nummer:
FT 2732.010
Ausführung
30-er Profil
Produktbeschreibung
Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material
Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang
Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54
Passend für Best.-Nr.
1012.000
1076.000
1376.000
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 760 mm
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 757 mm
Tiefe: 36 mm
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 537 mm
Sichtfensterhöhe: 697 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)
32 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,04 kg
Zolltarifnummer
76101000
EAN
4028177938489
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
FT Sichtfenster, BHT: 597x757x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Dokumentationen
Anleitung