Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.05.2024
- Artikel-Nummer:
- TP 2696.500
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau von Anzeige- und Bedienelementen sowie Tastatur. Seitlich und vorne geschlossen. Abdeckplatten für oben und unten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 10,6 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- TP Pultvorbau für Universalpult, BHT: 600x200x350 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung