- Artikel-Nummer:
- SZ 2593.000
- Produktbeschreibung
- Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür. Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder ist am Kabelschlauchhalter vorhanden, somit können die Kabel bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch fixiert werden.
- Material
- Polyamid
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Innendurchmesser
- 16 mm
- Montagehinweis
- Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX (2394.XXX) oder VX System-Chassis 14 x 39 mm
- Einbau in Kompakt-Schaltschränke AE mit Universalwinkel 2373.000
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 0,46 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177028920
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- SZ Kabelschlauchhalter, für Kabelschlauch ø 16 mm