Dichtrahmen, modular

Artikel-Nummer: AX 2583.100

Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich.

Artikel-Nummer:
AX 2583.100
Ausführung
Für 10 Dichteinsätze, klein
Produktbeschreibung
Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich.
Material
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Lieferumfang
Dichtrahmen
Verriegelungsrahmen
Erforderlicher Ausschnitt
113,5 x 46 mm (24-polig)
Abmessung
Breite: 153,08 mm
Tiefe: 70,08 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,12 kg
Bruttogewicht
0,14 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177939912
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Dichtrahmen, modular, für 10 Dichteinsätze klein oder, für Steckverbinderausbrüche 24-polig
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen