Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Artikel-Nummer: AX 2580.123

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Artikel-Nummer:
AX 2580.123
Ausführung
Dichteinsatz, groß
Produktbeschreibung
Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Type 4X indoor use only
Für Kabeldurchmesser
23 mm
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,12 kg
Bruttogewicht
0,134 kg
Zolltarifnummer
40082900
EAN
4028177939837
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, groß, für Kabeldurchmesser 23 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Weiterführende Informationen