Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Artikel-Nummer: AX 2580.100

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Artikel-Nummer:
AX 2580.100
Ausführung
Dichteinsatz, groß
Produktbeschreibung
Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Type rating nach UL 50E
Type 1
Verpackungseinheit
5 Stück
Gewicht/VE
0,175 kg
Zolltarifnummer
40082900
EAN
4028177939745
ETIM 8
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, groß, geschlossen
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen