Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Artikel-Nummer: AX 2580.010

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Artikel-Nummer:
AX 2580.010
Ausführung
Dichteinsatz, klein
Produktbeschreibung
Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Type 4X indoor use only
Für Kabeldurchmesser
10 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,06 kg
Zolltarifnummer
40082900
EAN
4028177939691
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, klein, für Kabeldurchmesser 10 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen