- Artikel-Nummer:
- AX 2574.100
- Produktbeschreibung
- Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40
- Abmessung
- Breite: 534 mm
Tiefe: 149 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Flanschplatte
- Größe: 4
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei sachgerechter Montage
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Anzahl Vorprägungen
- 1
6
8
11
6
4
- Metrischer Durchmesser
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,28 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177925212
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 534x149 mm, für Flanschplatten Größe 4