- Artikel-Nummer:
- SZ 2567.450
- Ausführung
- zweiteilig
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt
- Abmessung
- Breite: 436 mm
Tiefe: 221 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Passend für Best.-Nr.
- 1260.000
- 1339.000
- 1360.000
- 1376.000
- 1059.000
- 1091.000
- 1116.000
- 1261.000
- Flanschplatte
- Größe: 7
- Gewicht/VE
- 1,46 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177973145
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SZ Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 436x221 mm, für Flanschplatten Größe 7