Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil für AX

Artikel-Nummer: SZ 2566.450

Die geteilte Flanschplatte ermöglicht eine einfache Montage am Gehäuse und bietet diverse Einbaumöglichkeiten. Zum einfachen Einführen von Kabeln mit oder ohne Steckerverbindungen ins Gehäuse. Die speziellen Bohrungen in der Flanschplatte gewährleisten beim Verschrauben einen automatischen Potenzialausgleich. Bolzen, Klemmen oder Erdungskabel sind nicht mehr notwendig.

Artikel-Nummer:
SZ 2566.450
Ausführung
zweiteilig
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt
Abmessung
Breite: 401 mm
Tiefe: 221 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Passend für Best.-Nr.
1110.000
1114.000
1130.000
1213.000
1350.000
1115.000
1214.000
Flanschplatte
Größe: 6
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,3 kg
Bruttogewicht
1,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177973138
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 401x221 mm, für Flanschplatten Größe 6
Dokumentationen
Einlegezettel