- Artikel-Nummer:
- SZ 2563.200
- Produktbeschreibung
- Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.
- Material
- Kunststoff nach UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl Rechteckausbrüche Information
- 1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf
- Anzahl Rechteckausbrüche
- 4
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
- Abmessung
- Breite: 447 mm
Tiefe: 149 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Flanschplatte
- Größe: 3
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °C...80 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei sachgerechter Montage
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Anzahl Vorprägungen
- 4
3
5
3
1
1
- Metrischer Durchmesser
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,507 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177938410
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SZ Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischen Vorprägungen, für AX, BT: 447 x 149 mm