Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Artikel-Nummer: SZ 2562.300

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

Artikel-Nummer:
SZ 2562.300
Produktbeschreibung
Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material
Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung
Breite: 339 mm
Tiefe: 149 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Flanschplatte
Größe: 2
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.
24 x 5-11
44 x 10-15
6 x 15-25
2 x 19-34
2 x 26-54
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,483 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177935716
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 339x149 mm, für Flanschplatten Größe 2
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Einlegezettel