- Artikel-Nummer:
- SZ 2561.300
- Produktbeschreibung
- Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
- Material
- Kunststoff nach UL 94-V0
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Abmessung
- Breite: 256 mm
Tiefe: 149 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Flanschplatte
- Größe: 1
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei sachgerechter Montage
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.
- 15 x 5-11
- 22 x 10-15
- 8 x 15-25
- 4 x 19-34
- 1 x 26-54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,349 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177935693
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 256x149 mm, für Flanschplatten Größe 1