Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nummer: SZ 2549.500

Universalschlüssel mit 5 mm Doppelbart-Aufsatz, 7 mm und 8 mm Dreikant und Vierkant-Aufsatz sowie mit Bit-Adapter und Wendebit für Innensechsrund Größe 25 und 30

Artikel-Nummer:
SZ 2549.500
Ausführung
universal
Produktbeschreibung
Für Verschluss-Einsätze
Lieferumfang
Inkl. Bit-Adapter und Wendebit für Innensechsrund Größe 25 und 30
Hinweis
Gehäuse, Schrank und Schließsysteme werden standardmäßig mit passendem Schlüssel geliefert
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,07 kg
Bruttogewicht
0,075 kg
Zolltarifnummer
83017000
EAN
4028177526013
ETIM 9
EC000175
ETIM 8
EC000175
ECLASS 8.0
27409215
Produktbeschreibung
Universalschlüssel mit 5 mm Doppelbart-Aufsatz, 7 mm und 8 mm Dreikant und Vierkant-Aufsatz sowie mit Bit-Adapter und Wendebit für Innensechsrund Größe 25 und 30