- Artikel-Nummer:
- SK 2542.235
- Produktbeschreibung
- Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 210 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 8 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 1,088 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- SK Kiemenblech, Stahlblech, BHT: 210 x 100 x 8 mm
- Zertifikate
- EAC