Mini-Komfortgriff AX

Artikel-Nummer: AX 2537.300

Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Artikel-Nummer:
AX 2537.300
Ausführung
Für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylinder und Verschluss-Einsätze (nach DIN 18 252). Ausführung ASSA und KESO/KABA vorbereitet für Profilhalbzylinder.
Material
Zink-Druckguss
Kunststoff
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
Passend für Gehäusetyp
AX mit Vorreiber Stahlblech
AX IT mit Vorreiberverschluss
KX E-Box
VX Teiltür
Standpult CX
Pultoberteil CX
Pultmittelteil CX
Type rating nach UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,324 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177938366
ETIM 7.0
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeschreibung
AX Mini-Komfortgriff, für AX und KX mit Vorreiber, für Vorhängeschlösser und Verschluss-Einsätze, oder Profilhalbzylinder
Approbationen
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung