Knebelgriff

Artikel-Nummer: SZ 2536.000

Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.

Artikel-Nummer:
SZ 2536.000
Ausführung
C
Material
Zink-Druckguss
Lieferumfang
Inkl. Dichtung
Hinweis zur Best.-Nr.
nicht geeignet für AE 1018.600
Verschluss
Verschluss-Einsatz: ohne Sicherheitszylinder-Einsatz
Passend für Gehäusetyp
AE mit Vorreiber Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Standpult Pult-Deckel Edelstahl
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,08 kg
Bruttogewicht
0,085 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177027145
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
SZ Knebelgriff, Ausführung C, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz
Dokumentationen
Einlegezettel