- Artikel-Nummer:
- SZ 2527.000
- Ausführung
- C
- Material
- Zink-Druckguss
- Länge
- 41 mm
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: 7 mm Dreikant
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber Edelstahl
- Basis AE mit Vorreiber Edelstahl
- Standpult Pult-Deckel Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Bruttogewicht
- 0,026 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177026599
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, 7 mm Dreikant, L. 41 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel