- Artikel-Nummer:
- AX 2509.010
- Produktbeschreibung
- Für den Krantransport der Schaltschränke, mit Verstärkungsblech zum Unterlegen.
- Lieferumfang
- Transportösen
Verstärkungsblech - Abmessung
- Gewinde: M12
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
AE - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,652 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 7.0
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeschreibung
- AX Transportösen
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Einlegezettel