- Artikel-Nummer:
- SZ 2500.711
- Produktbeschreibung
- In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.
- Nutzen
- Gleiches Anschlusszubehör wie Systemleuchte LED
- Kaskadierbar mit Systemleuchte LED
- Flexible Montage im ganzen Schrank und am Türrohrrahmen möglich
- Ergonomische Positionierung der Steckdosenbox an Flächen
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand durch einfache Anschlusstechnik und Integration in den Stromkreis der Systemleuchte LED
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Anschlussmöglichkeiten
- Einspeisung, 3-polig
- Durchgangsverdrahtung, 3-polig
- Schutzklasse
- II (schutzisoliert)
- Hinweis
- Je nach Anwendung ist eine Durchgangsverdrahtung oder eine Einspeisung 3-polig notwendig
- Abmessung
- Breite: 163 mm
Höhe: 68 mm
Tiefe: 43,5 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...55 °C
- Steckdosen
- GB (Typ G, BS 1363)
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,281 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177956889
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
-
SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, Mit Steckdose für Großbritannien, GB (Typ G, BS 1363)