Gewindeformende Schrauben

Artikel-Nummer: SZ 2489.500

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.

Artikel-Nummer:
SZ 2489.500
Ausführung
Linsenkopfschraube mit Innensechsrund
Einsatzgebiete
Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
Abmessung
Gewinde: M5
Gewindelänge: 12 mm
Gewinde
M5
Verpackungseinheit
500 Stück
Gewicht/VE
1 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177462977
ETIM 7.0
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Produktbeschreibung
SZ Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund, für Gewinde M5, gewindeformend