- Artikel-Nummer:
- SZ 2486.600
- Ausführung
- Innensechsrund-Blechschrauben
- Produktbeschreibung
- Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
- Einsatzgebiete
- Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
- Abmessung
- Gewinde: 5,5
Gewindelänge: 13 mm
- Gewinde
- 5,5
- Verpackungseinheit
- 300 Stück
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Bruttogewicht
- 1,08 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Produktbeschreibung
-
VX Innensechsrund-Blechschraube, für Stahlblech Maß: 5,5x13 mm, TX30