Innensechsrund-Blechschrauben

Artikel-Nummer: SZ 2486.400

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Artikel-Nummer:
SZ 2486.400
Ausführung
Innensechsrund-Blechschrauben für Edelstahl
Produktbeschreibung
Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Einsatzgebiete
Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
Abmessung
Gewinde: 5
Gewindelänge: 13 mm
Gewinde
5
Verpackungseinheit
300 Stück
Gewicht/VE
1,2 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177919266
ETIM 7.0
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Produktbeschreibung
VX Innensechsrund-Blechschraube, für Edelstahl, Maß: 5x13 mm
Dokumentationen
Einlegezettel