- Artikel-Nummer:
- SZ 2482.550
- Ausführung
- Schnittstellen-Einsätze RJ 45 (Buchse/Buchse, Cat 5e), SUB-D9 (Buchse/Buchse), SUB-D9 (Stift/Stift)
- Produktbeschreibung
- Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen.
- Funktionsweise
- Kann in einen Einbaurahmen, einfach oder Einbaurahmen, doppelt eingesetzt werden.
- Material
- Kunststoff, PBTP, Basismaterial nach UL 94-V0
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,059 kg
- Bruttogewicht
- 0,067 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177490819
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Schnittstellenklappe, modular, Schnittstellen-Einsätze, RJ45, Buchse/Buchse, Cat 5e, SUB-D9, Buchse/Buchse, SUB-D9, Stift/stift