- Artikel-Nummer:
- SZ 2482.400
- Ausführung
- Steckdosen-Module Deutschland (VDE), Federkraftklemmen max. 2 x 2,5 mm², Anschluss hinten
- Produktbeschreibung
- Steckdosen-Modul zum Einbau in einen Einbaurahmen.
- Funktionsweise
- Kann in einen Einbaurahmen, einfach oder Einbaurahmen, doppelt eingesetzt werden.
- Material
- Kunststoff, PBTP, Basismaterial nach UL 94-V0
- Farbe
- grau
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,75 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177490703
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Schnittstellenklappe, modular, Steckdosen-Modul, Deutschland, mit Federkraftklemmen, Farbe: grau