- Artikel-Nummer:
- SZ 2436.800
- Produktbeschreibung
- Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.
- Nutzen
- Ausgezeichnete Haftung
- Aktiver Korrosionsschutz
- Sehr hohe Füllkraft
- Farbe
- dunkelgrau
- Inhalt
- 12 ml
- Lieferform
- Farbstift
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,034 kg
- Zolltarifnummer
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Produktbeschreibung
- SZ Korrosionsschutz-Grundierung, Farbstift, 12 ml, Farbe: dunkelgrau
Korrosionsschutz-Grundierung
Artikel-Nummer: SZ 2436.800
Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung einer Korrosionsschutz an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.