Komfortgriff AX

Artikel-Nummer: AX 2435.300

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Artikel-Nummer:
AX 2435.300
Ausführung
Für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylinder und Verschluss-Einsätze (nach DIN 18 252). Ausführung ASSA und KESO/KABA vorbereitet für Profilhalbzylinder.
Material
Edelstahl-Feinguss
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
Passend für Gehäusetyp
AX mit 3-Punkt-Verschluss-System
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,516 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177938182
ETIM 7.0
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
AX Komfortgriff, für AX mit Stangenverschluss, für Verschluss-Einsätze, Edelstahl, Feinguss
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung